Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 577 - Rotating cleaning nozzles »Gyro«
明细表
LECHLER_5774941YAW
WINKEL
Spray angle
TYPE
Type
MAT
Material No.
AISI 316L, PTFE
AN
Connection
V1
Volume flow at P=1 bar
l/min
V2
Volume flow at P=2 bar
l/min
V3
Volume flow at P=3 bar
l/min
V4
Volume flow at P=5 bar
l/min
V5
Volume flow at P=40 psi
US gal./min
H
Height
mm
D
Diameter
mm
Preview - Generation
預覽
3D
尺寸
2D

產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處