Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 5
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 676-Easy-Clip - Low - Flat fan nozzles
Bill of material
LECHLER_6768045331
WINKEL
Spray angle
60 °
TYPE
Type
DG
Kugelduese komplett
FAR
Color
V1
Volume flow (l/min) at P=0.5 bar
l/min
V2
Volume flow (l/min) at P=1.0 bar
l/min
V3
Volume flow (l/min) at P=1.5 bar
l/min
V4
Volume flow (l/min) at P=2.0 bar
l/min
V5
Volume flow (l/min) at P=2.5 bar
l/min
GEW
Weight
66 g
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin