Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series MicroSpinner 5TM - Whirling nozzle
Bill of material
LECHLER_5TM4061YAS
WINKEL
Spray angle
360 °
TYPE
Type
MAT
Material No.
1.4404
AN
Connection
G 1 1/2 ISO 228
E
Narrowest free cross section
mm
AD
Number, Ø nozzles
mm
V1
Volume flow at 2 bar
l/min
V2
Volume flow at 3 bar
l/min
V3
Volume flow at 5 bar
l/min
V4
Volume flow at 40 psi
US gal./min
MW
Max. Behälterdurchmesser (bei = 5 ba)
m
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady