{lechler/luftduesen/flachstrahlduesen_luft/686_luft/686.prj},{NB=LECHLER_68656816CA-luft},{BESTNR=},{TYPE=686568},{MAT=16},{MATX='16','1.4305','30','Messing'},{CODE=EN 10226 R 1/8},{N=75},{B=1.7},{BI=0.067},{V1=2.00},{V1I=1},{V2=3.00},{V2I=1.5},{V3=6.30},{V3I=2.4},{V4=11.00},{V4I=3.4},{M1=2.50},{M1I=4.6},{M2=3.70},{M2I=6.6},{M3=6.90},{M3I=10},{M4=11.50},{M4I=13},{H=3.00},{R=2.00},{V5I=4.2},{V6I=5},{M5I=16},{M6I=19}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 8