Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 686 - Zungendüsen für Luft bzw.Sattdampf
Bill of material
LECHLER_68656816EN 10226 R 1/8
TYPE
Type
MAT
Material-No.
CODE
EN 10226 R1/8
EN 10226 R 1/8
N
Angle
75 °
B
Bore diameter Ø
mm
V1
Air at P=1.0 bar
m3/h
V2
Air at P=2.0 bar
m3/h
V3
Air at P=5.0 bar
m3/h
V4
Air at P=2.0 bar
m3/h
M1
Saturated steam at P=1.0 bar
kg/h
M2
Saturated steam at P=2.0 bar
kg/h
M3
Saturated steam at P=5.0 bar
kg/h
M4
Saturated steam at P=2.0 bar
kg/h
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais