{lechler/flachstrahlduesen/zungenduesen/686_687/686_687.prj},{NB=LECHLER_68664816CC},{IDNR=},{WINKEL=140},{N=75},{TYPE=686648},{MAT=16},{XMAT='16','1.4305','30','Ms'},{G=CC},{XCODE='CC','EN 10226R 1/4'},{B=2.20},{BI=0.087},{V1=2.83},{V1I=0.62},{V2=4.00},{V2I=0.88},{V3=6.32},{V3I=1.1},{B1=1370},{B1I=54},{VERS=3.000},{XD=2.100},{XH=3.100},{XR=2.100},{XE=1.075},{V4I=1.2},{V5I=1.5},{V6I=1.8},{V7I=2}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22