Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 684 - Zungendüesen
明细表
LECHLER_68448856
WINKEL
Spray angle
140 °
N
Angle
75 °
TYPE
Type
MAT
Material No.
FARBE
Color
B
Ø
mm
V1
Volume flow at P=1.0 bar
l/mm
V2
Volume flow at P=2.0 bar
l/mm
V3
Volume flow at P=5.0 bar
l/min
L
20 mm
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
mm
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处