{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/682/682.prj},{NB=LECHLER_68272727},{IDENTNR=},{WINKEL=30},{TYPE=682727},{MAT=27},{E=2.30},{A=3.00},{V1=45.00},{V2=11.89},{V3=63.64},{V4=16.81},{V5=90.00},{V6=23.78},{MATX1= '27', 'Hartmetall', 'H7', 'Hartmetall Long life'}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 63