{lechler/luftduesen/flachstrahlduesen_luft/679/679.prj},{NB=LECHLER_67916517},{BESTNR=},{WINKEL=70},{TYPE=679165},{MAT=17},{MAT1='17','1.4571','30','Messing'},{A=1.8},{AI=0.071},{V1=2.20},{V1I=1.5},{V2=5.30},{V2I=3},{V3=10.70},{V3I=6.1},{V4=19.50},{V4I=11.1},{M1=1.70},{M1I=4.4},{M2=3.30},{M2I=9},{M3=6.60},{M3I=17.6},{M4=11.80},{M4I=31.5}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8