{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/660/660.prj},{NB=LECHLER_66027516},{IDNR=},{WINKEL=75},{TYPE=660275},{MAT=16},{MATX='16','1.4305', '30','Messing'},{A=0.60},{AI=0.024},{E=0.30},{EI=0.3},{V1=0.11},{V1I=0.034},{V2=0.16},{V2I=0.05},{V3=0.22},{V3I=0.07},{V4=0.27},{V4I=0.08},{V5=0.35},{V5I=0.1},{V6=0.41},{V6I=0.11},{V7=0.49},{B1=345},{B1I=14},{B2=645},{B2I=25}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 68