{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/612_5e_03/612_5e_03.prj},{NB=LECHLER_6124865E03},{IDNR=},{WINKEL=90},{TYPE=612486},{MAT=PVDF},{A=1.5},{AI=0.059},{E=0.6},{EI=0.024},{V1=0.62},{V1I=0.18},{V2=0.80},{V2I=0.25},{V3=0.95},{V3I=0.3},{V4=1.13},{V4I=0.35},{V5=1.39},{V5I=0.43},{V6=1.60},{V6I=0.5},{V7=1.79},{V7I=0.56},{V8=1.96},{B1=525},{B1I=21},{B2=1020},{B2I=40}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4