Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 612 5E 03 - Low - Flat fan nozzles
Bill of material
LECHLER_6124865E03
WINKEL
Spray angle
°
TYPE
Type
MAT
Material No.
PVDF
A
Equivalent hole diameter
mm
E
Narrowest free cross section
mm
V1
p=0.3 bar
l/min
V2
p=0.5 bar
l/min
V3
p=0.7 bar
l/min
V4
p=1.0 bar
l/min
V5
p=1.5 bar
l/min
V6
p=2.0 bar
l/min
V7
p=2.5 bar
l/min
V8
p=3.0 bar
l/min
B1
Spray width at H = 200 mm and P=3 bar
mm
B2
Spray width at H = 500 mm and P=3 bar
mm
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady