{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5w9/5w9.prj},{NB=LECHLER_5W9.106.1Y.AL},{WINKEL=270 - unten},{TYPE=5W9.106.1Y},{MAT=1.4404},{AN=AL},{E=2.5},{EI=1},{V1=41},{V1I=12.8},{V2=58},{V2I=15.6},{V3=71},{V3I=18},{V4=18},{V4I=22},{MBD=2.1},{MBDI=6.9}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10