Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 18
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 5S2 / 5S3 - Whirling nozzle
Bill of material
LECHLER_5S31161YAH
WINKEL
Spray angle
°
TYPE
Type
MAT
Material No.
1.4404
AN
Connection
E
Narrowest free cross section
mm
H
mm
V1
Volume flow at P=2 bar
l/min
V2
Volume flow at P=5 bar
l/min
V3
Volume flow at P=10 bar
l/min
V4
Volume flow at P=40 psi
US gal./min
MB
Max. tank diameter
m
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais