{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5s2_5s3/5s2_5s3.prj},{NB=LECHLER_5S31161YAH},{WINKEL=270-unten},{TYPE=5S31161Y},{MAT=1.4404},{AN=AH},{E=2.00},{EI=0.08},{V1=60},{V1I=15.9},{V2=94},{V2I=18.4},{V3=133},{V3I=24.8},{V4=18.4},{V4I=35.1},{ANX='AH', 'G1/2 ISO 228', 'AL','G3/4 ISO 228','TF07', '3/4 Steckverbinder'},{MB=6,0},{V=3},{VER=4},{VER2=9}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18