{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5mi/5mi.prj},{NB=LECHLER_5M3.134.1Y.AL},{IDENTNR=},{WINKEL=180 - unten},{TYPE=5M3.134.1Y},{AN=AL},{E=1.3},{EI=0.05},{V1=47},{V1I=14.7},{V2=67},{V2I=18},{V3=82},{V3I=20.8},{V4=21},{MW=2.6},{MWI=8.5}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7