Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 577 - Rotating cleaning nozzles »Gyro«
Bill of material
LECHLER_5774941YAW
WINKEL
Spray angle
TYPE
Type
MAT
Material No.
AISI 316L, PTFE
AN
Connection
V1
Volume flow at P=1 bar
l/min
V2
Volume flow at P=2 bar
l/min
V3
Volume flow at P=3 bar
l/min
V4
Volume flow at P=5 bar
l/min
V5
Volume flow at P=40 psi
US gal./min
H
Height
mm
D
Diameter
mm
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais