{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/577/577.prj},{NB=LECHLER_5774941YAW},{WINKEL=180-unten},{TYPE=5774941Y},{MAT=AISI 316L, PTFE},{AN=G 2 ISO 228},{ANX=AW},{V1=380},{V1I=120},{V2=538},{V2I=170},{V3=659},{V3I=208},{V4=851},{V5=170},{H=103},{HI=4.0},{D=156},{DI=5.9},{VERS=2}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20