Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 566 - Whirling nozzle
Bill of material
LECHLER_5668741YAE
WINKEL
Spray angle
°
WR
Spray direction
TYPE
Type
MAT
Material No.
AISI 316L
AN
Connection
E
Narrowest free cross section
mm
V1
Volume flow at 1 bar
l/min
V2
Volume flow at 2 bar
l/min
V3
Volume flow at 3 bar
l/min
V4
Volume flow at 40 psi
US gal./min
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais