{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/566/566.prj},{NB=LECHLER_5668741YAE},{IDENTNR=},{WINKEL=180},{WR=Unten},{TYPE=566874},{MAT=AISI 316L},{AN=AE},{ANX='AE','G 3/8 A ISO 228','AF','G 3/8 ISO 228','TF07','Steckverbindung'},{E=2.0},{EI=0.04},{V1=12},{V1I=3.3},{V2=15},{V2I=15},{V3=18},{V3I=5.7},{V4=4.7},{H=50.8},{D=20},{TX1=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6