{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/500191/500191_asmtab.prj},{NB=LECHLER_5001915E01},{IDENTNR=},{WINKEL=180},{WR=Unten},{TYPE=500191},{TYPEX1=01},{MAT=PVDF},{AN=G 1/2 ISO 228},{ANI=1/2\" Female BSPP},{E=1.0},{EI=0.086},{V1=9},{V1I=2.9},{V2=13},{V2I=3.5},{V3=16},{V3I=4},{V4=4},{V4I=4.9},{H=79},{D=30},{MW=0.8},{PPATH=500191_asmtpl.prj},{TX1=1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4