{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/500186/500186_asmtab.prj},{NB=LECHLER_50018656AH},{IDENTNR=},{WINKEL=300},{TYPE=500186},{MAT=POM},{AN=G1/2 ISO 228},{E=1.0},{EI=0.075},{V1=11.5},{V1I=4},{V2=16},{V2I=4.8},{V3=20},{V3I=5.6},{V4=5.1},{V4I=6.8},{H=76},{D=30},{PPATH=500186_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1