{lechler/vollkegelduesen/axial_vollkegelduesen/490_491/baureihe_490_491_asmtab.prj},{NB=LECHLER_4906461YCC},{IDNR=},{WINKEL=90},{TYPE=490646},{MAT=1Y},{MATY='1Y','1.4404', '30','Ms','T8','T8'},{CODE=CC},{B=2.40},{BI=0.094},{E=2.40},{EI=0.094},{V1=2.30},{V1I=0.69},{V2=3.03},{V2I=0.91},{V3=4.00},{V3I=1.07},{V4=4.70},{V4I=1.2},{V5=5.77},{V5I=1.41},{V6=6.60},{V6I=1.59},{V7=7.61},{V7I=1.73},{V8I=2.04},{D1=390},{D1I=15},{D2=960},{D2I=22},{PPATH=490_491_asmtpl.prj}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 67