{lechler/hohlkegelduesen/exzenter_hohlkegelduesen/302_gew/302_gew.prj},{NB=LECHLER_3028865E},{IDNR=},{WINKEL=90},{TYPE=302886},{VRS1=2},{MAT=5E},{MATX='5E','PVDF', '51','PA', '53','PP'},{B=11.00},{BI=0.433},{E=6.40},{EI=0.252},{V1=8.00},{V1I=2.5},{V2=11.31},{V2I=3.5},{V3=16.00},{V3I=4.3},{V4=19.60},{V4I=5},{V5=25.30},{V5I=6.1},{V6=29.93},{V6I=7},{V7=35.78},{V7I=7.8},{D1=550},{D1I=22},{D2=1130},{D2I=45}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 32