{lechler/hohlkegelduesen/axial_hohlkegelduesen/2tr/2tr_asmtab.prj},{NB=LECHLER_2TR345C6},{IDNR=},{WINKEL=80},{TYPE=2TR345C6},{B=1.10},{BI=0.043},{E=0.90},{EI=0.035},{V1=0.34},{V1I=0.07},{V2=0.48},{V2I=0.11},{V3=0.59},{V3I=0.15},{V4=0.76},{V4I=0.18},{V5=0.90},{V5I=0.21},{V6=1.07},{V6I=0.24},{D1=450},{D1I=18},{D2=810},{PPATH=2tr_asmtpl.prj}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 8