Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series - 04027153 - Socket
明细表
LECHLER_0402715353
TYPE
Type
04027153
MAT
Material-Nr.
G2
ISO 228
G3/8
H1
Dimensions
20 mm
H2
Dimensions
10 mm
D1
Dimensions Ø
24.5 mm
SW
Dimensions
22 mm
GEW
Weight
25 g
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处