{lechler/zubehoer/muffen/040271/040_271_53.prj},{NB=LECHLER_0402715353},{IDNR=},{TYPE=04027153},{MAT=53},{G2=G3/8},{H1=20},{H2=10},{D1=24.5},{SW=22},{GEW=25},{GNDM=16.662},{GKDM=14.950}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1