Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series - 0402711Y30 - Socket SZ1
Bill of material
LECHLER_0402711Y
TYPE
Type
040271
MAT
Material-Nr.
G2
ISO 228
G3/8
H1
Dimensions
20 mm
H2
Dimensions
10 mm
D1
Dimensions Ø
21.5 mm
SW
Dimensions
22 mm
GEW
Weight
25 g
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali