{lechler/tankreinigungsduesen/statisch/5b2_5b3/5b2_5b3.prj},{NB=LECHLER_5B3.425.1Y.D2.80},{BESTNR=},{WINKEL=270},{WR=Oben},{TYPE=5B3.425.1Y.D2.80},{MAT=Edelstahl 1.4404 316L},{E=2.8},{EI=-},{V1=180},{V1I=-},{V2=255},{V2I=-},{V3=360},{V3I=-},{V4=441},{V4I=-},{V5=111.7},{D=64},{DI=-},{H=84},{HI=-},{BXX=28.2},{B=28.2},{BI=-},{AXX=18},{A=18},{AI=-},{MW=5.2},{RX1=52.3962},{VER=5},{R2=18.500},{CX=2.2},{C=2.2},{PIN=0},{TX=0},{T=-},{BX=MIN},{AX=MIN},{AN=-},{ODX=0.0},{OD=-},{IDX=0.0},{ID=-},{CXX=1},{CRX=25}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 51