{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5s5/5s5.prj},{NB=LECHLER_5S5.325.1Y.AN},{WINKEL=270-oben},{TYPE=5S5.325.1Y},{MAT=316L SS},{AN=AN},{E=3.00},{V1=200},{V2=245},{V3=316},{V4=62.0},{ANX='AN','G1 ISO 228'},{MB=9.2},{VER=3},{VER2=9}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10