{lechler/vollkegelduesen/axial_vollkegelduesen/405/405asmtab.prj},{NB=LECHLER_40528617AR},{IDNR=MIN},{WINKEL=90},{TYPE=405286},{MAT=17},{VRS1=2},{CODE=AR},{G=1 1/2 A},{VARNB=AR},{MATX='17','1.4571', '30','Brass'},{B=15.20},{BI=0.599},{E=6.20},{EI=0.244},{L1=60},{L1I=2.36},{L2=19},{L2I=0.75},{D=59},{DI=2.32},{SW=50},{SWI=2},{V1=75},{V1I=21},{V2=92},{V2I=28},{V3=121},{V3I=36},{V4=160},{V4I=43},{V5=188},{V5I=48},{V6=231},{V6I=57},{D1=800},{D1I=31},{D2=1550},{D2I=61},{PPATH=405asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15