{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5tb/5tb.prj},{NB=LECHLER_5TB4061YAS},{WINKEL=360},{TYPE=5TB4061YAS},{MAT=1.4404},{AN=G 1 1/2 ISO 228},{E=6.0},{EI=0.236},{AD=4 x 6,0},{V1=107},{V1I=29},{V2=169},{V2I=33},{V3=239},{V3I=45},{V4=33.1},{V4I=63},{MB=14,0},{MBI=46}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3