Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 065252 - Filter
Bill of material
LECHLER_06525226
TYPE
Type
065252
MAT
Material-No.
Monel/Cu.
MW
Mesh size
0.50 mm
GEW
Weight (brass)
1 g
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale